Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :naturel. Bille traitée.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03011 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK 214 kB
 Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,5 MB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1NForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03011-03M31,50,4740,41,530,10,07 3.72 CHF
03011-04M42,50,8950,64100,180,12 3.49 CHF
03011-05M530,91260,86110,120,08 3.54 CHF
03011-06M63,5114719130,430,21 3.54 CHF
03011-08M851,51681,215301,090,37 4.47 CHF
03011-10M10621991,620351,360,62 5.06 CHF
03011-12M1282,52210230552,031,36 7.65 CHF
03011-16M16103,524142,5651253,952,95 10.38 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09