norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Naturel. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03026 Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK 227 kB
 Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,5 MB

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1NForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03026-205M52,421260,89250,120,08 3.79 CHF
03026-206M62,72147111250,440,21 3.79 CHF
03026-208M8421681,222431,10,38 4.73 CHF
03026-210M104,52,51991,620541,360,62 5.36 CHF
03026-212M1263,52210236942,111,41 8.40 CHF
03026-216M168,54,524142,5601103,993,05 11.77 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09