Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal
à partir de
126,19 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à levier vertical
à partir de
126,19 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les capteurs d'état avec support sont utilisés pour vérifier l'état d'actionnement des sauterelles à levier.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Le capteur d'état et son support sont livrés non montés.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Montage
Le capteur d'état est fixé au support par des écrous et réglé à la cote L1.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité
Les capteurs d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Accessory
05900
05908
10451
80140
05908
10451
80140