{"product":{"productId":"agid.17793","price":36.74,"name":"Dispositif d\u2018ouverture de secours"},"currency":"CHF"}
	Matière
								Corps de base : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
							Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
Finition
								Corps de base noir.
Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
 
							Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
						Afficher plus 
					
						Afficher moins 
				
			
				Description
							Matière
						
						
								Corps de base : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
					Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
							Finition
						
						
								Corps de base noir.
Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
 
					Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
							Nota
						
						
								Pour le verrouillage d'urgence de loquets verrouillables par l'arrière. Le montage est réalisé sans manipulation mécanique, à l'aide de deux vis à tête cylindrique (de préférence DIN 912 M6x12). Adapté à tous les loquets verrouillables.
					
            Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
        Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.