FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Zingué, passivé et traité Top Coat. Inox naturel.
Nota
Les grenouillères avec étrier à ressort servent à tenir et à fermer les volets, les couvercles de réservoir, les habillages de machine et autres objets similaires. Elles sont résistantes aux vibrations en raison du dépassement du point d'alignement des axes.
La force de serrage est appliquée grâce au serrage de l'étrier à ressort.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.

Commander le contre-crochet séparément.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté