{"product":{"productId":"agid.11945","price":1.62,"name":"Contre-crochets de forme D, pour grenouillères avec étrier de serrage, modèle court"},"currency":"CHF"}
- Acier ou Inox
- Résistante aux vibrations
- Vissable
- Rivetable
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
zingué, passivé en couche épaisse et traité Top Coat.
inox brut.
inox brut.
Accessoire
Grenouillère 05531.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.