norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium injecté.
Caches de recouvrement en plastique.
Finition :Laqué poudre noire.
Caches de recouvrement noirs.
Connecteur M12 - à 8 broches, sortie en haut ou en bas.
Pour porte à ouverture à droite ou à gauche.
Tension système 24 V.
Certifié UL.
Certifié BG.
Classe de sécurité catégorie 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Nota :Pour une fermeture plus facile et sûre des portes et clapets. Le montage se fait sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée de taille M6, sans usinage mécanique. Protégé contre le démontage en position fermée. Avec fonction de sécurité intégrée. Sécurisation des portes de protection jusqu’à la catégorie 4/PLe grâce à une technique de sécurité avec codage par transpondeur intégrée. Verrouillable pour une protection contre les arrêts machine intempestifs. Pour l’affichage d’état, le loquet de verrouillage possède deux LED bien visibles, garantissant un diagnostic rapide.

Les loquets verrouillables sont toujours livrés avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).

Combinaisons de profils possibles :
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Indication de dessin :
1) Module poignée
2) Module de verrouillage
3) Décalage vertical entre le module de verrouillage et le module poignée : ±1 mm max.
4) Montage affleurant du module de verrouillage sur le profil
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05598 Loquet de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée 249 kB

Dessins

Loquet de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Largeur
de la
rainure
ActionnementCAOAcc.PrixCommander
05598-370681E8/10Clé 592.05 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09