Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Finition :Corps de base anodisé argent.
Piston chromé dur.
Nota :Les vérins de bridage pivotants pneumatiques sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.

En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.
La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.

Le piston magnétique est prévu pour la détection électrique de fin de course. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.

Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.

Bras de serrage non inclus dans la livraison.
Sur demande :Détecteur de proximité.Accessoires :05626-05 Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant.Indication de dessin :
1) Serrage
2) Desserrage
3) Course d'approche
4) Course de serrage
5) Desserré
6) Serré
7) Pivotant à gauche
8) Pivotant à droite
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05626 Vérin de bridage pivotant pneumatique corps monobloc 418 kB

Dessins (aperçu complet)

Vérin de bridage pivotant pneumatique corps monobloc
Vérin de bridage pivotant pneumatique corps monobloc

Vérin de bridage pivotant pneumatique
corps monobloc, forme A

plus d'infos

Dessins

Vérin de bridage pivotant pneumatique
corps monobloc, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleFormeFinition 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CAOAcc.PrixCommander
05626-1121012Apivotement à droite2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 312.79 CHF
05626-1122012Apivotement à droite2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 319.44 CHF
05626-1161016Apivotement à droite2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 312.79 CHF
05626-1162016Apivotement à droite2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 319.44 CHF
05626-2121012Apivotement à gauche2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 312.79 CHF
05626-2122012Apivotement à gauche2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 319.44 CHF
05626-2161016Apivotement à gauche2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 312.79 CHF
05626-2162016Apivotement à gauche2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 319.44 CHF
RéférenceH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Course
S
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05626-1121010077,8125122,532515,587,51017,559 312.79 CHF
05626-1122013097,8127022,532515,587,52027,559 319.44 CHF
05626-1161010077,8125122,53292087,51017,5106 312.79 CHF
05626-1162013097,8127022,53292087,52027,5106 319.44 CHF
05626-2121010077,8125122,532515,587,51017,559 312.79 CHF
05626-2122013097,8127022,532515,587,52027,559 319.44 CHF
05626-2161010077,8113222,53292087,51017,5106 312.79 CHF
05626-2162013097,8114222,53292087,52027,5106 319.44 CHF

Vérin de bridage pivotant pneumatique
corps monobloc, forme B

plus d'infos

Dessins

Vérin de bridage pivotant pneumatique
corps monobloc, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleFormeFinition 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CAOAcc.PrixCommander
05626-1201020Bpivotement à droite3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 319.44 CHF
05626-1202020Bpivotement à droite3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 327.43 CHF
05626-1251025Bpivotement à droite3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 319.44 CHF
05626-1252025Bpivotement à droite3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 327.43 CHF
05626-1321032Bpivotement à droite454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 330.09 CHF
05626-1322032Bpivotement à droite454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 342.07 CHF
05626-1401040Bpivotement à droite45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 348.72 CHF
05626-1402040Bpivotement à droite45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 367.36 CHF
05626-1502050Bpivotement à droite65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 388.65 CHF
05626-1505050Bpivotement à droite65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 453.87 CHF
05626-2201020Bpivotement à gauche3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 319.44 CHF
05626-2202020Bpivotement à gauche3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 327.43 CHF
05626-2251025Bpivotement à gauche3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 319.44 CHF
05626-2252025Bpivotement à gauche3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 327.43 CHF
05626-2321032Bpivotement à gauche454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 330.09 CHF
05626-2322032Bpivotement à gauche454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 342.07 CHF
05626-2401040Bpivotement à gauche45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 348.72 CHF
05626-2402040Bpivotement à gauche45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 367.36 CHF
05626-2502050Bpivotement à gauche65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 388.65 CHF
05626-2505050Bpivotement à gauche65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 453.87 CHF
RéférenceH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Course
S
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05626-1201093,5731839,53343625,589,51019,5141 319.44 CHF
05626-12020113,5831849,53343625,589,52029,5141 327.43 CHF
05626-1251093,573182733440289,69,51019,5264 319.44 CHF
05626-12520113,583183733440289,69,52029,5264 327.43 CHF
05626-13210113,580202535,56,5453416,5151025422 330.09 CHF
05626-13220133,590203535,56,5453416,5152035422 342.07 CHF
05626-14010114,580202535,56,5524018151025739 348.72 CHF
05626-14020134,590203535,56,5524018152035739 367.36 CHF
05626-15020152101,525373,55,57,56450201920391155 388.65 CHF
05626-15050212131,525673,55,57,56450201950691155 453.87 CHF
05626-2201093,5731839,53343625,589,51019,5141 319.44 CHF
05626-22020113,5831849,53343625,589,52029,5141 327.43 CHF
05626-2251093,573182733440289,69,51019,5264 319.44 CHF
05626-22520113,583183733440289,69,52029,5264 327.43 CHF
05626-23210113,580202535,56,5453416,5151025422 330.09 CHF
05626-23220133,590203535,56,5453416,5152035422 342.07 CHF
05626-24010114,580202535,56,5524018151025739 348.72 CHF
05626-24020134,590203535,56,5524018152035739 367.36 CHF
05626-25020152101,525373,55,57,56450201920391155 388.65 CHF
05626-25050212131,525673,55,57,56450201950691155 453.87 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09