|
|
05610_CVérin de bridage pivotant pneumatique, forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base aluminium. Tige de piston double effet inox.Finition :Corps de base anodisé noir.Nota :Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés là où de faibles forces de serrage suffisent ou lorsque le point de serrage pour placer ou enlever la pièce à usiner doit être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation. Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation. F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.Sur demande :Détecteur de proximité.Accessoires :- Bras de serrage 05620 - Adaptateur 05625Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Forme | Taille | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05610-1251 | pivotement à droite | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 |  | | 343.40 CHF | | 05610-1321 | pivotement à droite | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 |  | | 356.71 CHF | | 05610-1401 | pivotement à droite | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 |  | | 370.02 CHF | | 05610-1501 | pivotement à droite | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 |  | | 444.55 CHF | | 05610-1631 | pivotement à droite | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 |  | | 496.46 CHF | | 05610-2251 | pivotement à gauche | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 |  | | 343.40 CHF | | 05610-2321 | pivotement à gauche | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 |  | | 356.71 CHF | | 05610-2401 | pivotement à gauche | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 |  | | 370.02 CHF | | 05610-2501 | pivotement à gauche | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 |  | | 444.55 CHF | | 05610-2631 | pivotement à gauche | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 |  | | 496.46 CHF | |
Référence | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Course S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | Accessoires | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05610-1251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | 05620-25, 05625-2500 |  | | 343.40 CHF | | 05610-1321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 2700 | 05620-32, 05625-3240 |  | | 356.71 CHF | | 05610-1401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | 05620-40, 05625-3240 |  | | 370.02 CHF | | 05610-1501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | 05620-50, 05625-5063 |  | | 444.55 CHF | | 05610-1631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | 05620-63, 05625-5063 |  | | 496.46 CHF | | 05610-2251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | 05620-25, 05625-2500 |  | | 343.40 CHF | | 05610-2321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | 05620-32, 05625-3240 |  | | 356.71 CHF | | 05610-2401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | 05620-40, 05625-3240 |  | | 370.02 CHF | | 05610-2501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | 05620-50, 05625-5063 |  | | 444.55 CHF | | 05610-2631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | 05620-63, 05625-5063 |  | | 496.46 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|