Matière
Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition
traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Poignée résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition
traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Poignée résistante à l'huile.
Nota
La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à bloquer. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 35 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Toggle clamps variable
Thanks to the variable toggle clamps from norelem, you no longer have to adjust the clamping process manually for workpieces at different heights – this is performed automatically by a span range control. The infinitely variable adjustment of the clamping height, maintaining approximately the same clamping force, ensures a reliable and stable connection. And you don't even have to adjust the thrust screw.
Variable toggle clamps are extremely versatile. For example, they are used for clamping during drilling, bending, welding or grinding in the metal, wood and plastics industry. The operator can also adjust the clamping force as per specific requirements to a maximum of 2500 N using a setscrew under the lever in the joint.
Variable toggle clamps are extremely versatile. For example, they are used for clamping during drilling, bending, welding or grinding in the metal, wood and plastics industry. The operator can also adjust the clamping force as per specific requirements to a maximum of 2500 N using a setscrew under the lever in the joint.
The norelem product range includes variable toggle clamps in three different versions:
- Toggle clamps variable, horizontal, with horizontal foot
- Toggle clamps variable, vertical, with horizontal foot
- Toggle clamps variable with thrust rod