norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à serrage variable à levier vertical et à embase horizontale
05302

Sauterelle à serrage variable à levier vertical et à embase...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition :traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Nota :La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à bloquer. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 35 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05302 Sauterelle variable, à levier vertical et à embase horizontale 402 kB

Dessins

Sauterelle à serrage variable à levier vertical et à embase horizontale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
AA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6Hauteur de
serrage max.
F
kN
CAOAcc.PrixCommander
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 35.13 CHF
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 37.45 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09