Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition :traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Nota :La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à bloquer. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 13 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05305 Sauterelle variable à pousser 234 kB

Dessins

Sauterelle à serrage variable à pousser

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3BB1B4B5B6D

D1D2HH1H2H5LL2L4Hauteur de
serrage max.
F
kN
CAOAcc.PrixCommander
05305-03525,4533825,433604838326,5231246271552523315473352,5 42.14 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09