Matière
Barillet et écrou : zinc injecté haute pression.
Joint plat : CR.
Came : acier.
Joint plat : CR.
Came : acier.
Finition
Barillet : chromé.
Écrou et came : zingué.
Écrou et came : zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour à compression
à partir de
17,34 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Barillet et écrou : zinc injecté haute pression.
Joint plat : CR.
Came : acier.
Joint plat : CR.
Came : acier.
Finition
Barillet : chromé.
Écrou et came : zingué.
Écrou et came : zingué.
Nota
Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Anti-vibration grâce à un enclenchement à ressort en position finale « verrouillé ». Testé en conformité avec les normes NF EN 60068-2-64 (vibrations) et NF EN 60068-2-27 (chocs), norme de test 61373. Résistant aux vibrations conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B (= exigences les plus rigoureuses).
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65).
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65).
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
Fonction
En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation de 90° supplémentaires, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. La course de serrage est de 6 mm. Avec marquage sur le corps pour la position « verrouillé ».
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm
d) Triangulaire 8 mm
a) Carré 8 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm
d) Triangulaire 8 mm
Accessory
Clé 05586