FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came : acier.
Finition
Corps zingué bleu passivé.
Broche revêtement noir KTL.
Came zinguée.
Nota
Particulièrement adapté aux armoires en acier, casiers de vestiaires, écoles, équipements de loisirs et entreprises industrielles.
Consignes d´utilisation
La fonction de roue libre intégrée offre un haut niveau de sécurité contre toute manipulation brutale par rapport aux verrous quart de tour conventionnels.
Montage
Le verrou quart de tour peut être prémonté.
Attention
Un fonctionnement optimal est garanti pour les cadenas d'un diamètre de Ø6.0 - Ø8.0 mm
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté