Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Came : acier.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Came : acier.
Finition
Barillet : chromé ou revêtu de poudre noir.
Écrou et came : zingué.
Écrou et came : zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour compact
à partir de
3,47 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Came : acier.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Came : acier.
Finition
Barillet : chromé ou revêtu de poudre noir.
Écrou et came : zingué.
Écrou et came : zingué.
Nota
Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). Testé en conformité avec les normes NF EN 60068-2-64 (vibrations) et NF EN 60068-2-27 (chocs), norme de test 61373. Résistant aux vibrations conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B (= exigences les plus rigoureuses).
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente
c) Triangulaire 6,5 mm
a) Carré 6 mm
b) Fente
c) Triangulaire 6,5 mm
Accessory
Clé 05586