FR
Sélectionnez votre langue
1 Résultats

Description

Matière

Verrou quart de tour : Inox 1.4305.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 5 mm

D'autres clients ont également acheté