norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Came : acier.Finition :Zingué.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05569_ZU1 Came pour verrou quart de tour 207 kB

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
L

CAOAcc.PrixCommander
05569-145X04016263645 0.69 CHF
05569-145X06018283845 0.69 CHF
05569-145X08020304045 0.69 CHF
05569-145X10022324245 0.69 CHF
05569-145X12024344445 0.69 CHF
05569-145X14026364645 0.69 CHF
05569-145X16028384845 0.69 CHF
05569-145X18030405045 0.69 CHF
05569-145X20032425245 0.69 CHF
05569-145X22034445445 0.69 CHF
05569-145X24036465645 0.69 CHF
05569-145X26038485845 0.69 CHF
05569-145X28040506045 0.69 CHF
05569-145X30042526245 0.69 CHF
05569-145X32044546445 0.69 CHF
05569-145X34046566645 0.69 CHF
05569-145X36048586845 0.75 CHF
05569-145X38050607045 0.75 CHF
05569-145X40052627245 0.75 CHF
05569-145X42054647445 0.75 CHF

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09