norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Barillet en plastique PA6 renforcé de fibre de verre. Écrou en zinc injecté haute pression. Joint torique en NBR, joint plat en CR. Came : acier.Finition :Barillet : noir. Écrou et came : zingué.Nota :Verrou quart de tour à came à ressort. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.Accessoires :Clé 05586Indication de dessin :
Actionnement : a) Carré 7 mm b) Carré 8 mm c) Fente d) Double empreinte 3 mm e) Double empreinte 5 mm f) Triangulaire 8 mm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.