Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Verrous quart de tour, à empreinte cruciforme
à partir de
3,34 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Verrous quart de tour, à empreinte tournevis (fente)
à partir de
3,34 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Verrous quart de tour, à tête moletée
à partir de
6,73 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Verrous quart de tour, à bouton étoile
à partir de
6,73 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Les verrous quart de tour servent à maintenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de récipients, des habillages de machine, etc. Le verrou peut être fermé et ouvert par une rotation à 90°. La goupille transversale dans le boulon du verrou se déplace selon une courbe dans l'embase du verrou, précontraignant ainsi le ressort. Un petit creux se trouve au point final de la courbe, dans lequel s'enclenche le croisillon. La force de précontrainte du verrou générée par le ressort garantit que l'ensemble reste fermé et résiste aux vibrations.
Tous les composants du dispositif de verrouillage (boulon du verrou, rondelle de maintien et embase du verrou) sont reliés de manière imperdable au cache et au cadre.
La commande s'effectue par une fente, une empreinte cruciforme ou sans outil, à l'aide d'une poignée moletée/étoile.
Le verrou quart de tour comprend systématiquement un verrou, une rondelle de maintien et une embase.
(Veuillez commander la rondelle de maintien et l'embase séparément).
Tous les composants du dispositif de verrouillage (boulon du verrou, rondelle de maintien et embase du verrou) sont reliés de manière imperdable au cache et au cadre.
La commande s'effectue par une fente, une empreinte cruciforme ou sans outil, à l'aide d'une poignée moletée/étoile.
Le verrou quart de tour comprend systématiquement un verrou, une rondelle de maintien et une embase.
(Veuillez commander la rondelle de maintien et l'embase séparément).
Données techniques
Force de traction maximale 1300 N.
Montage
Un trou de 8 mm est percé à travers le cache, à l'intérieur duquel est inséré le boulon avec la goupille, qui est sécurisé avec la rondelle de retenue par l'arrière. Un trou central de 13 mm ainsi que deux trous de fixation sont percés dans l'huisserie d'après le gabarit de perçage de la partie inférieure.
Accessory
Rondelles de retenue 05592-51.
Parties inférieures de verrou 05592-52.
Parties inférieures de verrou 05592-52.