FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche. Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente

1) Joint torique
2) Joint plat
Accessory
Clé 05586
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté