Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Afficher plus
Afficher moins
Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique
à partir de
10,76 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat
à partir de
11,82 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Nota
Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées 02026, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Indication de dessin
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Forme C : Cimblot dégagé