Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Surfaces d’appui traitées.
Afficher plus
Afficher moins
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme A, bout plat trempé
à partir de
6,18 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme B, bout plat rectifié et trempé
à partir de
12,40 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme C, surface bombée trempée
à partir de
11,99 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée
à partir de
16,05 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Surfaces d’appui traitées.
Nota
Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Indication de dessin
Forme A : Surface plane usinée, traitée
Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
Forme C : Surface bombée, traitée
Forme D : Surface à picots, trempée
Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
Forme C : Surface bombée, traitée
Forme D : Surface à picots, trempée