FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les têtes d'appuis de forme A servent de support aux pièces brutes et aux dispositifs. Les têtes d'appuis de forme A peuvent également servir de butées ou de pieds pour les dispositifs.
Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem