Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.
Finition
Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Afficher plus
Afficher moins
Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié
à partir de
26,72 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots
à partir de
33,41 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.
Finition
Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Indication de dessin
Forme C : Support fileté, bille avec plat rectifié
Forme F : Support fileté, bille avec picots
Forme F : Support fileté, bille avec picots