Matière
Corps en acier.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Forme M : insert à picots carbure.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Forme M : insert à picots carbure.
Finition
Support : bruni, bille polie.
Afficher plus
Afficher moins
Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme C, bille avec plat rectifié
à partir de
64,47 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme M, bille avec insert à picots carbure
à partir de
87,31 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Forme M : insert à picots carbure.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Forme M : insert à picots carbure.
Finition
Support : bruni, bille polie.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Brevet déposé.
Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D2 une vis HC ou un goujon.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Brevet déposé.
Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D2 une vis HC ou un goujon.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
- Le support à bille oscillante s'incline en fonction de la forme de la pièce.
- Absorption de charges importantes.
- Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr
- Absorption de charges importantes.
- Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr