Matière
Fonte grise EN-GJL 250. Tête d’appui et éléments de blocage en acier traité.
Finition
Support peint. Acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte grise EN-GJL 250. Tête d’appui et éléments de blocage en acier traité.
Finition
Support peint. Acier bruni.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour réf. 02210
2) Trou taraudé pour réf. : 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Trou taraudé pour réf. : 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.