FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en acier fritté.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Finition
Pièces en acier peintes.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Nota
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.

Associé à un patin ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un ensemble de bridage prêt à installer, destiné au serrage d'entraînements à chaîne et à courroie. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.

Élément de bridage pour le serrage de chaînes ou de courroies très longues. Le brin non tendu est alternativement guidé par les poulies de tension et les patins montés sur les deux brides de fixation. Le triplement de l'allongement par rapport à l'utilisation de vérins de bridage traditionnels est ainsi compensé par le brin non tendu.
Plage de température
-55°C jusqu’à +85°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté