{"product":{"productId":"agid.17688","price":5.24,"name":"Disques simples 1\u201c x 17,02 mm DIN ISO 606"},"currency":"CHF"}
	Matière
								Acier doux.
							Finition
								Naturel, non trempé (non durcissable).
							
						Afficher plus 
					
						Afficher moins 
				
			
				Description
							Matière
						
						
								Acier doux.
					
							Finition
						
						
								Naturel, non trempé (non durcissable).
					
							Nota
						
						
								Roues dentées pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les roulements à billes possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les roulements à billes sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
					Les roulements à billes possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les roulements à billes sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
            Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
        Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
        
        
        
     
                         
                         
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                     
			
                    