norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier doux.Finition :Naturel, non trempé (non durcissable).Nota :Roues dentées pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roues dentées sont pré-percées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22264 Disques de pignons simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 393 kB

Dessins

Disques simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D3
max.
B1CRCAOAcc.PrixCommander
22264-1100170200816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371616,22,526 4.19 CHF
22264-1100170200916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,271616,22,526 4.87 CHF
22264-1100170201016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191616,22,526 5.91 CHF
22264-1100170201116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,141616,22,526 6.72 CHF
22264-1100170201216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,141616,22,526 7.28 CHF
22264-1100170201316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,121616,22,526 8.20 CHF
22264-1100170201416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,151616,22,526 11.43 CHF
22264-1100170201516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,171616,22,526 13.45 CHF
22264-1100170201616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22016,22,526 14.71 CHF
22264-1100170201716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222016,22,526 17.12 CHF
22264-1100170201816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282016,22,526 19.60 CHF
22264-1100170201916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332016,22,526 21.21 CHF
22264-1100170202016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382016,22,526 23.44 CHF
22264-1100170202116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,432016,22,526 25.22 CHF
22264-1100170202216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482016,22,526 27.10 CHF
22264-1100170202316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532016,22,526 28.93 CHF
22264-1100170202416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592016,22,526 30.61 CHF
22264-1100170202516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662016,22,526 32.98 CHF
22264-1100170202616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,722016,22,526 35.21 CHF
22264-1100170202716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,792016,22,526 36.67 CHF
22264-1100170202816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,852016,22,526 38.91 CHF
22264-1100170202916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,922016,22,526 50.24 CHF
22264-1100170203016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62432016,22,526 55.24 CHF
22264-1100170203116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,082516,22,526 61.41 CHF
22264-1100170203216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,132516,22,526 63.58 CHF
22264-1100170203316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,212516,22,526 66.70 CHF
22264-1100170203416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,282516,22,526 71.85 CHF
22264-1100170203516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,362516,22,526 75.09 CHF
22264-1100170203616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,442516,22,526 78.27 CHF
22264-1100170203716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,512516,22,526 82.10 CHF
22264-1100170203816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,592516,22,526 85.72 CHF
22264-1100170203916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,672516,22,526 88.70 CHF
22264-1100170204016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,732516,22,526 92.59 CHF
22264-1100170204116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0241345,6331,822516,22,526 97.74 CHF
22264-1100170204216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,92516,22,526 102.19 CHF
22264-1100170204316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0243361,7347,982516,22,526 111.99 CHF
22264-1100170204416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,062516,22,526 121.55 CHF
22264-1100170204516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,122516,22,526 131.12 CHF
22264-1100170204616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,212516,22,526 140.89 CHF
22264-1100170204716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0247394,1380,292516,22,526 148.24 CHF
22264-1100170204816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,362516,22,526 149.92 CHF
22264-1100170204916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0249410,2396,442516,22,526 151.62 CHF
22264-1100170205016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,522516,22,526 153.53 CHF
22264-1100170205116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0251426,4412,63016,22,526 159.52 CHF
22264-1100170205216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,673016,22,526 165.51 CHF
22264-1100170205316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0253442,5428,753016,22,526 171.26 CHF
22264-1100170205416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0254450,6436,853016,22,526 177.43 CHF
22264-1100170205516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,933016,22,526 183.50 CHF
22264-1100170205616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0256466,8453,013016,22,526 190.10 CHF
22264-1100170205716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,073016,22,526 196.61 CHF
22264-1100170205816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0258482,9469,163016,22,526 203.09 CHF
22264-1100170206016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,323016,22,526 216.01 CHF
22264-1100170206216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0262515,3501,53016,22,526 243.77 CHF
22264-1100170206416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0264531,4517,653016,22,526 271.67 CHF
22264-1100170206516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,733016,22,526 285.69 CHF
22264-1100170206816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0268563,8549,983016,22,526 299.41 CHF
22264-1100170207016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,143016,22,526 308.29 CHF
22264-1100170207216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,323016,22,526 317.13 CHF
22264-1100170207516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0275620,3606,553016,22,526 374.46 CHF
22264-1100170207616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,653016,22,526 362.54 CHF
22264-1100170207816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0278644,6630,83016,22,526 415.79 CHF
22264-1100170208016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,963016,22,526 431.12 CHF
22264-1100170208516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,43016,22,526 486.95 CHF
22264-1100170209016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,63727,813016,22,526 544.29 CHF
22264-1100170209516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,223016,22,526 602.87 CHF
22264-1100170210016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02100822,4808,633016,22,526 657.87 CHF
22264-1100170211016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02110903,3889,483016,22,526 716.22 CHF
22264-1100170211416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,823016,22,526 854.62 CHF
22264-1100170212016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02120984,1970,333016,22,526 934.26 CHF
22264-1100170212516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,733016,22,526 1'010.76 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09