norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier doux.Finition :Naturel, non trempé (non durcissable).Nota :Roues dentées pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roues dentées sont pré-percées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22266 Disques triples 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 299 kB

Dessins

Disques triples 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D3
max.
B1B3CRCAOAcc.PrixCommander
22266-3100170200816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,879,62,526 20.70 CHF
22266-3100170200916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,271615,879,62,526 24.97 CHF
22266-3100170201016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,879,62,526 29.83 CHF
22266-3100170201116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,879,62,526 34.09 CHF
22266-3100170201216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,879,62,526 39.92 CHF
22266-3100170201316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,879,62,526 46.88 CHF
22266-3100170201416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,152015,879,62,526 53.56 CHF
22266-3100170201516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,879,62,526 61.02 CHF
22266-3100170201616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22515,879,62,526 68.37 CHF
22266-3100170201716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222515,879,62,526 74.26 CHF
22266-3100170201816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282515,879,62,526 84.04 CHF
22266-3100170201916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332515,879,62,526 92.62 CHF
22266-3100170202016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382515,879,62,526 101.54 CHF
22266-3100170202116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,432515,879,62,526 110.91 CHF
22266-3100170202216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482515,879,62,526 120.77 CHF
22266-3100170202316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532515,879,62,526 131.14 CHF
22266-3100170202416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592515,879,62,526 142.44 CHF
22266-3100170202516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662515,879,62,526 153.44 CHF
22266-3100170202616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,723015,879,62,526 164.82 CHF
22266-3100170202716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,793015,879,62,526 176.75 CHF
22266-3100170202816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,853015,879,62,526 189.06 CHF
22266-3100170202916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,923015,879,62,526 202.77 CHF
22266-3100170203016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62433015,879,62,526 216.22 CHF
22266-3100170203116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,083015,879,62,526 229.55 CHF
22266-3100170203216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,133015,879,62,526 243.47 CHF
22266-3100170203316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,213015,879,62,526 258.71 CHF
22266-3100170203416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,283015,879,62,526 275.46 CHF
22266-3100170203516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,363015,879,62,526 292.86 CHF
22266-3100170203616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,443015,879,62,526 310.46 CHF
22266-3100170203816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,593015,879,62,526 343.35 CHF
22266-3100170204016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,733015,879,62,526 396.30 CHF
22266-3100170204216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,93015,879,62,526 434.36 CHF
22266-3100170204416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,063015,879,62,526 474.24 CHF
22266-3100170204516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,123015,879,62,526 494.70 CHF
22266-3100170204616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,213015,879,62,526 515.87 CHF
22266-3100170204816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,363015,879,62,526 561.86 CHF
22266-3100170205016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,523015,879,62,526 607.06 CHF
22266-3100170205216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,674015,879,62,526 654.38 CHF
22266-3100170205516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,934015,879,62,526 728.54 CHF
22266-3100170205716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,879,62,526 779.71 CHF
22266-3100170206016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,879,62,526 860.38 CHF
22266-3100170206516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,879,62,526 1'004.01 CHF
22266-3100170207016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,879,62,526 1'157.99 CHF
22266-3100170207216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,879,62,526 1'222.91 CHF
22266-3100170207616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,879,62,526 1'358.87 CHF
22266-3100170208016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,879,62,526 1'503.76 CHF
22266-3100170208516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,879,62,526 1'688.65 CHF
22266-3100170209016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,879,62,526 1'886.86 CHF
22266-3100170209516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,879,62,526 2'098.23 CHF
22266-3100170211416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,879,62,526 2'998.56 CHF
22266-3100170212516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,879,62,526 3'592.53 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09