norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Nota :Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux simples selon DIN ISO 606.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22200_L Maillons de liaison DIN ISO 606, forme L 204 kB
 Remarque technique concernant les chaînes à rouleaux 185 kB

Dessins

Maillons de liaison DIN ISO 606, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22200-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0.74 CHF
22200-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 0.99 CHF
22200-4058030810 B-115,8755/8 x 3/8 1.27 CHF
22200-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 1.50 CHF
22200-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 4.48 CHF

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09