{"product":{"productId":"agid.21792","price":1.6,"name":"Maillons de liaison doubles DIN ISO 606"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Afficher plus
Afficher moins
Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme E
à partir de
CHF1.60
hors TVA
hors frais d’envoi
Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme L
à partir de
CHF3.21
hors TVA
hors frais d’envoi
Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme S
à partir de
CHF12.47
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Nota
Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux doubles selon DIN ISO 606.
Pour la forme E, les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Pour la forme E, les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.