{"product":{"productId":"agid.21792","price":1.54,"name":"Maillons de liaison doubles DIN ISO 606"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Verbindungsglieder zweifach DIN ISO 606, Form E
ab
1,54 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verbindungsglieder zweifach DIN ISO 606, Form L
ab
3,08 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verbindungsglieder zweifach DIN ISO 606, Form S
ab
11,99 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten zweifach nach DIN ISO 606.
Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.