Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Nota :Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux doubles selon DIN ISO 606.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22213_L Maillons de liaison doubles en Inox DIN ISO 606, forme L 198 kB

Dessins

Maillons de liaison doubles en Inox DIN ISO 606, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22213-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 8.12 CHF
22213-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 8.55 CHF
22213-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 11.72 CHF
22213-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 18.26 CHF
22213-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 30.35 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09