|
|
22280Pignon tendeur de chaîne à roulements à bille |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Roue en acier C45. Roulement à bille en acier à roulements.Finition :Roue brunie.Nota :Pignons tendeurs de chaîne à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.Plage de température :-20 °C jusqu’à +120 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | N° ISO | Division pouces | Division mm | Nombre de dents | D | D1 | D2 | D3 | B1 | L1 | L2 | C | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22280-038073221 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 40 | 16 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 8.29 CHF | | 22280-038073222 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 40 | 16 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 8.47 CHF | | 22280-012051614 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 40 | 16 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 8.29 CHF | | 22280-012051616 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 40 | 16 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 8.69 CHF | | 22280-012051618 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 40 | 16 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 9.32 CHF | | 22280-058030814 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 40 | 16 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 9.71 CHF | | 22280-058030815 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 40 | 16 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 10.29 CHF | | 22280-058030817 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 40 | 16 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 11.26 CHF | | 22280-034071613 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 40 | 16 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 11.48 CHF | | 22280-034071615 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 40 | 16 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 12.41 CHF | | 22280-100170212 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 47 | 20 | 16,2 | 14 | 17,7 | 2,5 |  | | 17.55 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|