norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier C45.
À partir de 38 dents en fonte grise GG22.
Finition :Naturel, non trempé.Nota :Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les pignons sont pré-percés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22252 Pignons simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 239 kB

Dessins

Pignons simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D2D3
max.
B1LCRCAOAcc.PrixCommander
22252-1100170200816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37421616,2352,526 6.20 CHF
22252-1100170200916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,27501616,2352,526 7.34 CHF
22252-1100170201016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,19551616,2352,526 8.23 CHF
22252-1100170201116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14611616,2402,526 9.78 CHF
22252-1100170201216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14691616,2402,526 11.63 CHF
22252-1100170201316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 13.61 CHF
22252-1100170201416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 14.54 CHF
22252-1100170201516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 17.22 CHF
22252-1100170201616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 19.51 CHF
22252-1100170201716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 21.04 CHF
22252-1100170201816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 23.88 CHF
22252-1100170201916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 25.34 CHF
22252-1100170202016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 26.92 CHF
22252-1100170202116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 32.23 CHF
22252-1100170202216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481102016,2502,526 34.41 CHF
22252-1100170202316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531102016,2502,526 35.70 CHF
22252-1100170202416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591102016,2502,526 37.07 CHF
22252-1100170202516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661102016,2502,526 40.10 CHF
22252-1100170202616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721202016,2502,526 44.04 CHF
22252-1100170202716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791202016,2502,526 45.49 CHF
22252-1100170202816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851202016,2502,526 47.96 CHF
22252-1100170202916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921202016,2502,526 49.93 CHF
22252-1100170203016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431202016,2502,526 52.56 CHF
22252-1100170203116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081202516,2502,526 55.03 CHF
22252-1100170203216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131202516,2502,526 57.19 CHF
22252-1100170203316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211202516,2502,526 60.09 CHF
22252-1100170203416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281202516,2502,526 64.59 CHF
22252-1100170203516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361202516,2502,526 67.45 CHF
22252-1100170203616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441202516,2502,526 70.11 CHF
22252-1100170203716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511202516,2502,526 73.66 CHF
22252-1100170203816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591103016,2652,526 80.33 CHF
22252-1100170204516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121253016,2702,526 102.96 CHF
22252-1100170205716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071253516,2702,526 132.33 CHF
22252-1100170207616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651403516,2802,526 233.88 CHF
22252-1100170209516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221404016,2802,526 396.91 CHF
22252-1100170211416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,811504016,2802,526 595.11 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09