norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Naturel.Nota :Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22255 Pignons simples 1“ x 17,02 mm inox DIN ISO 606 300 kB

Dessins

Pignons simples 1“ x 17,02 mm inox DIN ISO 606

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D2D3
max.
B1LCRCAOAcc.PrixCommander
22255-1100170201316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 82.29 CHF
22255-1100170201416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 97.55 CHF
22255-1100170201516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 112.74 CHF
22255-1100170201616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 138.72 CHF
22255-1100170201716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 147.82 CHF
22255-1100170201816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 156.97 CHF
22255-1100170201916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 167.65 CHF
22255-1100170202016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 179.87 CHF
22255-1100170202116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 216.35 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09