|
|
22250_BPignons simples 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, prêts à monter forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier C45.Finition :Naturel. Dents trempées par induction ~HRC 50.Nota :Pignons prêts à monter avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les dents sont fraisées et trempées par induction. Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent. Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | N° ISO | Division pouces | Division mm | Nombre de dents | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22250-1058030801024 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 42 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 25 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 9.54 CHF | | 22250-1058030801125 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 11.75 CHF | | 22250-1058030801124 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 11.75 CHF | | 22250-1058030801128 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 11.75 CHF | | 22250-1058030801228 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13.10 CHF | | 22250-1058030801230 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13.10 CHF | | 22250-1058030801232 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 55 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13.10 CHF | | 22250-1058030801332 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 57 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 14.76 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|