FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, poli.
Diamètre extérieur étiré tolérance h9.
Nota
Les crémaillères sont découpées de manière à ce que leurs dents soient entièrement conservées aux extrémités. La longueur de la crémaillère peut ainsi se situer ± dans la plage de la cote nominale.
Exemple : module 1, l’espacement des dents est de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.

Les crémaillères sont dentées à l’aide d’une fraise à cône inversé. Il en résulte des tolérances négatives pour les dimensions H et H1 :
jusqu’au module 2 : - 0,2 mm.
Module 2,5 à 3 : - 0,3 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté