Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°
22400

Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu’à 30 dents avec moyeu d’un côté, à partir de 32 dents comme rondelle. Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400 Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20° 204 kB

Dessins (aperçu complet)

Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°

Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°,
forme B, sans épaulement

plus d'infos

Dessins

Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°,
forme B, sans épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DD1D2
max.
ModuleNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
22400-0250500032B5017016025532 101.49 CHF
22400-0250500035B5018517525535 102.00 CHF
22400-0250500038B5020019025538 130.43 CHF
22400-0250500040B5021020025540 121.96 CHF
22400-0250500045B5023522525545 164.32 CHF
22400-0250500048B5025024025548 171.52 CHF
22400-0250500050B5026025030550 186.16 CHF
22400-0250500052B5027026030552 206.81 CHF
22400-0250500055B5028527530555 237.30 CHF
22400-0250500057B5029528530557 278.66 CHF
22400-0250500060B5031030030560 274.89 CHF
22400-0250500065B5033532530565 328.99 CHF
22400-0250500070B5036035030570 338.92 CHF
22400-0250500075B5038537530575 346.02 CHF
22400-0250500076B5039038030576 344.48 CHF
22400-0250500080B5041040030580 345.95 CHF
22400-0250500085B5043542530585 373.23 CHF
22400-0250500090B5046045030590 399.95 CHF
22400-0250500095B5048547530595 440.66 CHF
22400-0250500100B50510500305100 506.69 CHF
22400-0250500110B50560550305110 605.36 CHF
22400-0250500114B50580570305114 656.63 CHF

Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°,
forme A, avec épaulement

plus d'infos

Dessins

Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°,
forme A, avec épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DD1D2
max.
D3LModuleNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
22400-0150500012A507060204575512 49.20 CHF
22400-0150500013A507565205075513 61.36 CHF
22400-0150500014A508070205575514 64.64 CHF
22400-0150500015A508575206075515 55.13 CHF
22400-0150500016A509080206575516 55.86 CHF
22400-0150500017A509585207075517 68.96 CHF
22400-0150500018A5010090207075518 70.75 CHF
22400-0150500019A5010595207075519 72.25 CHF
22400-0150500020A50110100208075520 74.27 CHF
22400-0150500021A50115105208075521 79.94 CHF
22400-0150500022A50120110208075522 82.49 CHF
22400-0150500023A50125115209075523 86.09 CHF
22400-0150500024A50130120209075524 73.95 CHF
22400-0150500025A50135125209075525 76.12 CHF
22400-0150500026A501401302010075526 118.73 CHF
22400-0150500027A501451352010075527 121.75 CHF
22400-0150500028A501501402510075528 115.84 CHF
22400-0150500029A501551452511075529 108.06 CHF
22400-0150500030A501601502511075530 109.86 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09