norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°
22400-20

Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu’à 70 dents avec moyeu d’un côté, à partir de 80 dents comme rondelle. Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20 Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20° 278 kB

Dessins (aperçu complet)

Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°

Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

plus d'infos

Dessins

Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
D3LCAOAcc.PrixCommander
22400-20-1115170012Aavec moyeu1,51217211881430 24.65 CHF
22400-20-1115170013Aavec moyeu1,5131722,519,581530 24.67 CHF
22400-20-1115170014Aavec moyeu1,51417242181730 25.30 CHF
22400-20-1115170015Aavec moyeu1,5151725,522,581830 25.92 CHF
22400-20-1115170018Aavec moyeu1,51817302782030 28.16 CHF
22400-20-1115170020Aavec moyeu1,52017333082530 31.02 CHF
22400-20-1115170024Aavec moyeu1,524173936102530 35.37 CHF
22400-20-1115170025Aavec moyeu1,5251740,537,5102530 36.37 CHF
22400-20-1115170030Aavec moyeu1,530174845123030 41.37 CHF
22400-20-1115170040Aavec moyeu1,540176360124030 49.82 CHF
22400-20-1115170050Aavec moyeu1,550177875145030 63.20 CHF
22400-20-1115170060Aavec moyeu1,560179390166030 74.86 CHF
22400-20-1115170070Aavec moyeu1,57017108105167030 95.62 CHF

Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

plus d'infos

Dessins

Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
CAOAcc.PrixCommander
22400-20-1215170080Bsans moyeu1,5801712312016 116.61 CHF
22400-20-1215170120Bsans moyeu1,51201718318016 305.84 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09