Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu
22400-20_A

Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20_A Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu 283 kB

Dessins

Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
D3LCAOAcc.PrixCommander
22400-20-1115170012Aavec moyeu1,51217211881430 26.58 CHF
22400-20-1115170013Aavec moyeu1,5131722,519,581530 26.60 CHF
22400-20-1115170014Aavec moyeu1,51417242181730 27.27 CHF
22400-20-1115170015Aavec moyeu1,5151725,522,581830 27.94 CHF
22400-20-1115170018Aavec moyeu1,51817302782030 30.36 CHF
22400-20-1115170020Aavec moyeu1,52017333082530 33.44 CHF
22400-20-1115170024Aavec moyeu1,524173936102530 38.13 CHF
22400-20-1115170025Aavec moyeu1,5251740,537,5102530 39.20 CHF
22400-20-1115170030Aavec moyeu1,530174845123030 44.59 CHF
22400-20-1115170040Aavec moyeu1,540176360124030 53.70 CHF
22400-20-1115170050Aavec moyeu1,550177875145030 68.12 CHF
22400-20-1115170060Aavec moyeu1,560179390166030 80.70 CHF
22400-20-1115170070Aavec moyeu1,57017108105167030 103.08 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09