Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu
22400-20_B

Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20_B Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu 191 kB

Dessins

Engrenages en inox, module 1,5,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
CAOAcc.PrixCommander
22400-20-1215170080Bsans moyeu1,5801712312016 125.71 CHF
22400-20-1215170120Bsans moyeu1,51201718318016 329.70 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09