Engrenages en inox, module 1,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu
22400-20_A

Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20_A Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu 273 kB

Dessins

Engrenages en inox, module 1,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
D3LCAOAcc.PrixCommander
22400-20-1110150012Aavec moyeu112151412-925 20.36 CHF
22400-20-1110150013Aavec moyeu113151513-1025 20.57 CHF
22400-20-1110150014Aavec moyeu114151614-1125 20.80 CHF
22400-20-1110150015Aavec moyeu115151715-1225 21.00 CHF
22400-20-1110150016Aavec moyeu116151816-1325 21.31 CHF
22400-20-1110150018Aavec moyeu11815201881525 21.96 CHF
22400-20-1110150020Aavec moyeu12015222081625 23.16 CHF
22400-20-1110150024Aavec moyeu124152624102025 24.61 CHF
22400-20-1110150025Aavec moyeu125152725102025 23.98 CHF
22400-20-1110150030Aavec moyeu130153230102025 25.72 CHF
22400-20-1110150035Aavec moyeu135153735102525 25.73 CHF
22400-20-1110150040Aavec moyeu140154240102525 25.72 CHF
22400-20-1110150050Aavec moyeu150155250123025 36.95 CHF
22400-20-1110150060Aavec moyeu160156260124025 48.90 CHF
22400-20-1110150070Aavec moyeu170157270125025 64.64 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09