Engrenages en inox, module 2,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu
22400-20_A

Engrenages en inox, module 2, denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20_A Engrenages en inox, module 2, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu 255 kB

Dessins

Engrenages en inox, module 2,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
D3LCAOAcc.PrixCommander
22400-20-1120200012Aavec moyeu212202824101835 22.15 CHF
22400-20-1120200013Aavec moyeu213203026102035 24.00 CHF
22400-20-1120200014Aavec moyeu214203228102235 24.27 CHF
22400-20-1120200015Aavec moyeu215203430102435 26.36 CHF
22400-20-1120200020Aavec moyeu220204440103035 31.93 CHF
22400-20-1120200024Aavec moyeu224205248123535 35.06 CHF
22400-20-1120200025Aavec moyeu225205450123535 40.66 CHF
22400-20-1120200030Aavec moyeu230206460144035 42.20 CHF
22400-20-1120200040Aavec moyeu240208480145035 60.86 CHF
22400-20-1120200050Aavec moyeu25020104100167035 86.79 CHF
22400-20-1120200060Aavec moyeu26020124120167035 138.46 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09