Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit. Angle de pression 20°, naturel.Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu Forme B : sans moyeu
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.