Engrenages en inox, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°
22400-20

Engrenages en inox, module 4, denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20 Engrenages en inox, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20° 240 kB

Dessins

Engrenages en inox, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
D3LCAOAcc.PrixCommander
22400-20-1140400012Aavec moyeu412405648143560 87.07 CHF
22400-20-1140400013Aavec moyeu413406052144060 91.84 CHF
22400-20-1140400014Aavec moyeu414406456144560 95.27 CHF
22400-20-1140400015Aavec moyeu415406860144560 100.28 CHF
22400-20-1140400020Aavec moyeu420408880166060 119.83 CHF
22400-20-1140400024Aavec moyeu4244010496207560 139.80 CHF
22400-20-1140400025Aavec moyeu42540108100207560 144.60 CHF
22400-20-1140400030Aavec moyeu43040128120207560 175.99 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09