FR
Sélectionnez votre langue

Description

Finition
Mononiveau.
Nota
Démultiplicateur de force pour moteurs pas à pas de taille NEMA 23 et NEMA 34. Convient pour toutes les positions de montage. Sans entretien grâce au dispositif de lubrification à vie. Les démultiplicateurs de force sont autocentrants, et sont dotés d'un système de brides interchangeables et d'une compensation de longueur axiale.
Données techniques
Paliers d'engrenage : 1
Vitesse de rotation d'entrée nominale : 3 000 1/min
Vitesse de rotation d'entrée max. : 6 000 1/min
Indice de protection : IP64
Durée de vie : ~20 000 h
Position de montage : libre
Plage de température
-25 °C jusqu'à +90 °C (brièvement jusqu’à +120 °C)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté