{"product":{"productId":"agid.18242","price":8.34,"name":"Courroie dentée Profil HTD 5M"},"currency":"CHF"}
Matière
Partie extérieure et dents de la courroie : CR.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Partie extérieure et dents de la courroie : CR.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Nota
Courroies dentées fabriquées sans fin, profil en arc de cercle conforme ISO 13050 avec une division métrique. La forme semi-circulaire du contour de dent garantit une très haute sécurité contre les sauts de dent, combinée à un engrènement très rond.
L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de fonctionnement.
Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.
L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de fonctionnement.
Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.
Plage de température
de -20 °C à +100 °C
Propriétés
- vitesse de courroie max. admiss. 50 m/s
- puissance transmissible jusqu'à 8,42 kW
- vitesse admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- ne nécessite pas d'entretien et fait peu de bruit
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et conservation de l'angle
- puissance transmissible jusqu'à 8,42 kW
- vitesse admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- ne nécessite pas d'entretien et fait peu de bruit
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et conservation de l'angle
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.