FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Roue en plastique PA6.
Roulement à bille en acier à roulement
Vis et écrou en acier.
Finition
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Nota
Poulies de tension à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.

Pour le serrage de courroies sur la face extérieure de la courroie (dos de la courroie). La poulie de tension peut être associée à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de courroie élastique. Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également s'utiliser comme poulie bombée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Entraînement par courroie

Les entraînements à courroie dentée de norelem sont principalement utilisés en technique linéaire, de convoyage et d'entraînement. Les courroies dentées et les roues dentées trouvent en particulier leur importance dans la transmission de forces. En plus de transmettre des forces élevées, elles font preuve d’un très grand rendement.

Précises, résistantes, nécessitant peu d'entretien – les courroies dentées de norelem possèdent les qualités idéales pour toutes les tâches d'entraînement dans le secteur de l'industrie. Les courroies sont disponibles dans les longueurs standard allant de 165 à 2 250 mm pour n'importe quelle longueur souhaitée. Outre les différentes longueurs, il est possible de choisir entre deux profils. Pour la gamme des courroies dentées, les choix suivants sont disponibles : profil T, profil AT et profil HTD.