{"product":{"productId":"agid.16974","price":42.75,"name":"Ensemble de serrage avec écrou central forme B"},"currency":"CHF"}
- Idéaux pour des raccords sans jeu
- Moment d'inertie faible
- Pour les arbres avec un diamètre compris entre 5 et 35 mm
- Pour couples élevés
- Autocentrant
Description
Matière
Acier.
Finition
Naturel.
Nota
Bague de serrage expansible avec moment d'inertie faible. Montage et démontage aisés – pas de grippage sur l'arbre. Parfait pour les connexions sans jeu. Concentricité et circularité excellentes. Adapté à une utilisation sur des arbres avec ou sans rainure.
- pour des diamètres d'arbre de 5 à 35 mm
- pour des couples élevés
- décalage axial minimal au cours du montage
- autocentrant
- pour des diamètres d'arbre de 5 à 35 mm
- pour des couples élevés
- décalage axial minimal au cours du montage
- autocentrant
Montage
L'arbre et le moyeu doivent être exempts d'huile, de graisse et de poussière. Ne pas lubrifier la bague de serrage expansible. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Visser l'écrou à la main et serrer au couple de serrage indiqué à l'aide d'une clé dynamométrique.
Tolérances
Diamètre d'arbre et alésage du moyeu
Forme A ±0,04 mm.
Forme B ±0,08 mm.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Forme A ±0,04 mm.
Forme B ±0,08 mm.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.